Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 14 11 041 0002 000

har-flexicon 1,27 MSH-4 T24 BK 560pcs

Položka č.: 14 11 041 0002 000


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 1,27 MSH-4 T24 BK 560pcsundefined
Záhlaví

har-flexicon 1,27 MSH-4 T24 BK 560pcs

Položka č.: 14 11 041 0002 000

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Záhlaví Pájení přetavením (SMT) Jmenovitý proud: ‌2 A Kontakty: 4 Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Polymer z tekutých krystalů (LCP) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Záhlaví
Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 4
Obsah balení 560 ks na cívce
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 1,27 mm
Jmenovitý proud ‌ 2 A
Jmenovité napětí 16 V
Jmenovité rázové napětí 0,5 kV
Stupeň znečištění 3
Vzdušná vzdálenost ≥ 0,45 mm
Délka povrchových cest ≥ 0,45 mm
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Připojovací síla ‌ 7 N
Odpojovací síla ‌ 11 N
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Odolnost proti vibracím 10–2 000 Hz, 1,5 mm / 20 g, 10 cyklů
Odolnost proti rázům 50 g / 11 ms, 10× náraz / osa a směr
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
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
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1.250 g
Země původu Vietnam
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140112483