6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Board Steckverbinder
  8. 14 11 041 0002 000
  9. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
har-flexicon-127-MSH-4-T24-BK-560pcs
Záhlaví har-flexicon-127-MSH-4-T24-BK-560pcs 14 11 041 0002 000
Nedostupné
har-flexicon-127-MSH-4-SAMPLE-BK
Záhlaví har-flexicon-127-MSH-4-SAMPLE-BK 14 11 041 0002 333
Alternativní
Verze
Typ připojení
PCB deska–kabel
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
4
4
Obsah balení
560 ks na cívce
Vzorek
Způsob připojení
Pájení přetavením (SMT)
Pájení přetavením (SMT)
Obchodní údaje
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Hmotnost netto
1.250 g
1,45 g
GTIN
5713140112483
5713140112490
ETIM
EC002637
EC002637
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Vietnam
Vietnam
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Velikost balení
1
1
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka)
Černá
Černá
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Ano
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Kategorie
Konektory
Konektory
Prvek
Záhlaví
Záhlaví
Řada
har-flexicon®
har-flexicon®
Technické vlastnosti
Izolační odpor
109 Ω
109 Ω
Délka povrchových cest
≥ 0,45 mm
≥ 0,45 mm
Připojovací síla
‌ 7 N
‌ 7 N
Odpojovací síla
‌ 11 N
‌ 11 N
Řady kontaktů
1
1
Odolnost proti rázům
50 g / 11 ms, 10× náraz / osa a směr
50 g / 11 ms, 10× náraz / osa a směr
Stupeň znečištění
3
3
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
1,27 mm
1,27 mm
Jmenovité napětí
16 V
16 V
Jmenovité rázové napětí
0,5 kV
0,5 kV
Vzdušná vzdálenost
≥ 0,45 mm
≥ 0,45 mm
Jmenovitý proud
‌ 2 A
‌ 2 A
Odolnost proti vibracím
10–2 000 Hz, 1,5 mm / 20 g, 10 cyklů
10–2 000 Hz, 1,5 mm / 20 g, 10 cyklů
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
-40 ... +125 °C
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky