Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
| Obchodní údaje | ||
|---|---|---|
| Země původu | Vietnam | Vietnam |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Velikost balení | 100.0 | 50.0 |
| Hmotnost netto | 0.9 kg | 1.07 kg |
| eCl@ss | 27460201 | 27460201 |
| GTIN | 5713140114609 | 5713140114739 |
| Verze | ||
| Podrobnosti | Průřez vodiče (plný/laněný) až 0,75 mm² je možný při jmenovitém napětí 32 V s III/2 | Průřez vodiče (plný/laněný) až 0,75 mm² je možný při jmenovitém napětí 32 V s III/2 |
| Typ připojení | PCB deska–kabel | PCB deska–kabel |
| Počet kontaktů | 2.0 | 3.0 |
| Způsob připojení | Pružinové připojení Push-in | Pružinové připojení Push-in |
| Specifications and approvals | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Identifikace | ||
| Specifikace | Svislý | Svislý |
| Prvek | Konektor | Konektor |
| Kategorie | Konektory | Konektory |
| Řada | har-flexicon® | har-flexicon® |
| Vlastnosti | Opětovné připojení: 10× (jen se stejným nebo větším průřezem) | Opětovné připojení: 10× (jen se stejným nebo větším průřezem) |
| Technické vlastnosti | ||
| Délka povrchových cest_COOP | | |
| Délka povrchových cest | 1.6 | 1.6 |
| Vzdušná vzdálenost | 1.5 | 1.5 |
| Jmenovité napětí | 160.0 | 160.0 |
| Jmenovité rázové napětí | 2.5 | 2.5 |
| Jmenovitý proud | 6.0 | 6.0 |
| Připojovací síla_COOP | ≤ | ≤ |
| Izolační skupina | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Izolační odpor | >109 Ω | >109 Ω |
| Průřez vodiče (AWG) | AWG 26 ... AWG 20 | AWG 26 ... AWG 20 |
| Odpojovací síla | 2.0 | 3.0 |
| Stupeň znečištění | 3.0 | 3.0 |
| Připojovací síla | 10.0 | 15.0 |
| Odolnost proti vibracím | 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa | 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa |
| Vnitřní odpor_COOP | ≤ | ≤ |
| Řady kontaktů | 1.0 | 1.0 |
| Vnitřní odpor | 20.0 | 20.0 |
| Mezní teplota | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
| Průřez vodiče (mm²) | 0,14 ... 0,5 mm² Plný|0,2 ... 0,5 mm² Laněný|0,25 ... 0,34 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace | 0,14 ... 0,5 mm² Plný|0,2 ... 0,5 mm² Laněný|0,25 ... 0,34 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace |
| Délka odizolování | 6 mm | 6 mm |
| Odpojovací síla_COOP | ≥ | ≥ |
| Vzdušná vzdálenost_COOP | | |
| Rozteč kontaktů (na straně připojení) | 2.54 | 2.54 |
| Jmenovitý proud_COOP | | |
| Material properties | ||
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano | Ano |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Barva (vložka) | Černá | Černá |
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi|Pružinová ocel | Slitina mědi|Pružinová ocel |
| RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Čína RoHS | e | e |
| ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Povrch (kontaktů) | Sn Na straně konektoru | Sn Na straně konektoru |
| Materiál (vložka) | Polymer z tekutých krystalů (LCP) | Polymer z tekutých krystalů (LCP) |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |