Konektor
Svislý
Pružinové připojení Push-in
Jmenovitý proud: 6 A
Kontakty: 3
Slitina mědi, Pružinová ocel
Sn Na straně konektoru
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Prvek
Konektor
Specifikace
Svislý
Řada
har-flexicon®
Vlastnosti
Opětovné připojení: 10× (jen se stejným nebo větším průřezem)
Způsob připojení
Pružinové připojení Push-in
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
3
Podrobnosti
Průřez vodiče (plný/laněný) až 0,75 mm² je možný při jmenovitém napětí 32 V s III/2
Průřez vodiče (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² Plný
0,2 ... 0,5 mm² Laněný
0,25 ... 0,34 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
Průřez vodiče (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Řady kontaktů
1
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Jmenovitý proud
6 A
Jmenovité napětí
160 V
Jmenovité rázové napětí
2,5 kV
Stupeň znečištění
3
Vzdušná vzdálenost
1,5 mm
Délka povrchových cest
1,6 mm
Izolační odpor
>109 Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Délka odizolování
6 mm
Připojovací síla
≤ 15 N
Odpojovací síla
≥ 3 N
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Odolnost proti vibracím
5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Čína RoHS
e
RoHS
V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
ELV status
V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65