Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Řada
  3. Produkty
  4. 14 31 041 3101 000

har-flexicon 2,54 FPV-4 BK

Položka č.: 14 31 041 3101 000


har-flexicon 2,54 FPV-4 BK

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 2,54 FPV-4 BKhar-flexicon 2,54 FPV-4 BK
Konektor

har-flexicon 2,54 FPV-4 BK

Položka č.: 14 31 041 3101 000

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektor Svislý Pružinové připojení Push-in Jmenovitý proud: ‌6 A Kontakty: 4 Slitina mědi, Pružinová ocel Sn Na straně konektoru Polymer z tekutých krystalů (LCP) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Konektor
Specifikace Svislý
Řada har-flexicon®
Vlastnosti Opětovné připojení: 10× (jen se stejným nebo větším průřezem)
Způsob připojení Pružinové připojení Push-in
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 4
Podrobnosti Průřez vodiče (plný/laněný) až 0,75 mm² je možný při jmenovitém napětí 32 V s III/2
Průřez vodiče (mm²) [0,14] ... [0,5 mm²] Plný
[0,2] ... [0,5 mm²] Laněný
[0,25] ... [0,34 mm²] Laněné, s dutinkami, bez izolace
Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 20
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
Jmenovitý proud 6 A
Jmenovité napětí 160 V
Jmenovité rázové napětí 2.5 kV
Stupeň znečištění 3
Vzdušná vzdálenost 1.5 mm
Délka povrchových cest 1.6 mm
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor 20 mΩ
Mezní teplota [-40] ... [+125 °C]
Délka odizolování [6 mm]
Připojovací síla 20 N
Odpojovací síla 4 N
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Odolnost proti vibracím 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Naftalen
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Pružinová ocel
Povrch (kontaktů) Sn Na straně konektoru
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0.01 g
Země původu Vietnam
GTIN 5713140114890
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky