Konektor
Svislý
Pružinové připojení Push-in
Jmenovitý proud: 6 A
Kontakty: 6
Slitina mědi, Pružinová ocel
Sn Na straně konektoru
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Bílá
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Řada
har-flexicon®
Prvek
Konektor
Specifikace
Svislý
Vlastnosti
Opětovné připojení: 10× (jen se stejným nebo větším průřezem)
Způsob připojení
Pružinové připojení Push-in
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
6
Podrobnosti
Průřez vodiče (plný/laněný) až 0,75 mm² je možný při jmenovitém napětí 32 V s III/2
Průřez vodiče
0,14 ... 0,5 mm² Plný
0,2 ... 0,5 mm² Laněný
0,25 ... 0,34 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
Průřez vodiče [AWG]
AWG 26 ... AWG 20
Řady kontaktů
1
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Jmenovitý proud
6 A
Jmenovité napětí
160 V
Jmenovité rázové napětí
2,5 kV
Stupeň znečištění
3
Vzdušná vzdálenost
1,5 mm
Délka povrchových cest
1,6 mm
Izolační odpor
>109 Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Délka odizolování
6 mm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 30 N
Odpojovací síla
≥ 6 N
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Odolnost proti vibracím
5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka)
Bílá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Pružinová ocel
Povrch (kontaktů)
Sn Na straně konektoru
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65