6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Board Steckverbinder
  8. 14 11 031 3010 334
  9. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
har-flexicon-254-MSH-5-SAMPLE-BK
Záhlaví har-flexicon-254-MSH-5-SAMPLE-BK 14 11 051 3002 333
Alternativní
har-flexicon-254-MSH-3-T24-SAMPLE-WH
Záhlaví har-flexicon-254-MSH-3-T24-SAMPLE-WH 14 11 031 3010 334
Nedostupné
Verze
Typ připojení
PCB deska–kabel
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
5
3
Obsah balení
Vzorek
Vzorek
Způsob připojení
Pájení přetavením (SMT)
Pájení přetavením (SMT)
Obchodní údaje
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Hmotnost netto
0,64 g
2 g
GTIN
5713140112575
5713140205857
ETIM
EC002637
EC002637
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Vietnam
Vietnam
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Velikost balení
1
1
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka)
Černá
Bílá
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kontakty)
Slitina mědi|Pružinová ocel
Slitina mědi|Pružinová ocel
Identifikace
Kategorie
Konektory
Konektory
Prvek
Záhlaví
Záhlaví
Specifikace
Horizontální
Horizontální
Řada
har-flexicon®
har-flexicon®
Technické vlastnosti
Izolační odpor
109 Ω
109 Ω
Délka povrchových cest
‌ 1,6 mm
‌ 1,6 mm
Připojovací síla
≤ 25 N
≤ 15 N
Odpojovací síla
≥ 5 N
≥ 3 N
Řady kontaktů
1
1
Stupeň znečištění
3
3
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
2,54 mm
Jmenovité napětí
160 V
160 V
Jmenovité rázové napětí
2,5 kV
2,5 kV
Vzdušná vzdálenost
‌ 1,5 mm
‌ 1,5 mm
Jmenovitý proud
‌ 6 A
‌ 6 A
Odolnost proti vibracím
5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
-40 ... +125 °C
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky