6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 14 11 061 3002 333
  9. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
har-flexicon-254-MSH-6-SAMPLE-BK
Záhlaví har-flexicon-254-MSH-6-SAMPLE-BK 14 11 061 3002 333
Nedostupné
har-flexicon-254-MSH-5-SAMPLE-BK
Záhlaví har-flexicon-254-MSH-5-SAMPLE-BK 14 11 051 3002 333
Alternativní
Verze
Typ připojení
PCB deska–kabel
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
6
5
Obsah balení
Vzorek
Vzorek
Způsob připojení
Pájení přetavením (SMT)
Pájení přetavením (SMT)
Obchodní údaje
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Hmotnost netto
1,24 g
0,64 g
GTIN
5713140112612
5713140112575
ETIM
EC002637
EC002637
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Vietnam
Vietnam
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Velikost balení
1
1
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka)
Černá
Černá
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Ano
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kontakty)
Slitina mědi|Pružinová ocel
Slitina mědi|Pružinová ocel
Identifikace
Kategorie
Konektory
Konektory
Prvek
Záhlaví
Záhlaví
Specifikace
Horizontální
Horizontální
Řada
har-flexicon®
har-flexicon®
Technické vlastnosti
Izolační odpor
109 Ω
109 Ω
Délka povrchových cest
‌ 1,6 mm
‌ 1,6 mm
Připojovací síla
≤ 30 N
≤ 25 N
Odpojovací síla
≥ 6 N
≥ 5 N
Řady kontaktů
1
1
Stupeň znečištění
3
3
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
2,54 mm
Jmenovité napětí
160 V
160 V
Jmenovité rázové napětí
2,5 kV
2,5 kV
Vzdušná vzdálenost
‌ 1,5 mm
‌ 1,5 mm
Jmenovitý proud
‌ 6 A
‌ 6 A
Odolnost proti vibracím
5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
-40 ... +125 °C
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky