4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 14 11 101 3001 333

har-flexicon 2,54 MSV-10 SAMPLE BK

Položka č.: 14 11 101 3001 333


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 2,54 MSV-10 SAMPLE BKundefined
Záhlaví

har-flexicon 2,54 MSV-10 SAMPLE BK

Položka č.: 14 11 101 3001 333

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Záhlaví Svislý Pájení přetavením (SMT) Jmenovitý proud: ‌6 A Kontakty: 10 Slitina mědi, Pružinová ocel Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Polymer z tekutých krystalů (LCP) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Záhlaví
Specifikace Svislý
Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 10
Obsah balení Vzorek
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Jmenovitý proud ‌ 6 A
Jmenovité napětí 160 V
Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
Stupeň znečištění 3
Vzdušná vzdálenost ‌ 1,5 mm
Délka povrchových cest ‌ 1,6 mm
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 50 N
Odpojovací síla ≥ 10 N
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Odolnost proti vibracím 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Pružinová ocel
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Nikl
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1 g
Země původu Vietnam
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140112759
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky