Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 14 11 021 3001 000

har-flexicon 2,54 MSV-2 T24 BK 500pcs

Položka č.: 14 11 021 3001 000


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 2,54 MSV-2 T24 BK 500pcsundefined
Záhlaví

har-flexicon 2,54 MSV-2 T24 BK 500pcs

Položka č.: 14 11 021 3001 000

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Záhlaví Svislý Pájení přetavením (SMT) Jmenovitý proud: ‌6 A Kontakty: 2 Slitina mědi, Pružinová ocel Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Polymer z tekutých krystalů (LCP) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Záhlaví
Specifikace Svislý
Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 2
Obsah balení 500 ks na cívce
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Jmenovitý proud ‌ 6 A
Jmenovité napětí 160 V
Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
Stupeň znečištění 3
Vzdušná vzdálenost ‌ 1,5 mm
Délka povrchových cest ‌ 1,6 mm
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 10 N
Odpojovací síla ≥ 2 N
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Odolnost proti vibracím 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Pružinová ocel
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně konektoru
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
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1.600 g
Země původu Vietnam
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140112407