4. Svorky
  5. Produkty
  6. Přípojka pro vodiče
  7. 14 01 071 3102 333
  8. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
har-flexicon-254-TSPH-7-SAMPLE-BK
Svorka na desku plošných spojů har-flexicon-254-TSPH-7-SAMPLE-BK 14 01 071 3102 333
Nedostupné
har-flexicon-254-TSPH-3-SAMPLE-BK
Svorka na desku plošných spojů har-flexicon-254-TSPH-3-SAMPLE-BK 14 01 031 3102 333
Alternativní
Verze
Podrobnosti
Průřez vodiče (plný/laněný) až 0,75 mm² je možný při jmenovitém napětí 32 V s III/2
Průřez vodiče (plný/laněný) až 0,75 mm² je možný při jmenovitém napětí 32 V s III/2
Typ připojení
PCB deska–kabel
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
7
3
Obsah balení
Vzorek
Vzorek
Způsob připojení
Pružinové připojení Push-in|Pájení přetavením (SMT)
Pružinové připojení Push-in|Pájení přetavením (SMT)
Obchodní údaje
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Hmotnost netto
3,32 g
7,38 g
GTIN
5713140111158
5713140110991
ETIM
EC002637
EC002637
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Vietnam
Vietnam
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Velikost balení
1
1
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka)
Černá
Černá
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Ano
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Kategorie
Konektory
Konektory
Vlastnosti
Opětovné připojení: 10× (jen se stejným nebo větším průřezem)
Opětovné připojení: 10× (jen se stejným nebo větším průřezem)
Prvek
Svorka na desku plošných spojů
Svorka na desku plošných spojů
Specifikace
Horizontální
Horizontální
Řada
har-flexicon®
har-flexicon®
Technické vlastnosti
Izolační odpor
109 Ω
109 Ω
Délka povrchových cest
‌ 1,6 mm
‌ 1,6 mm
Připojovací síla
≤ 35 N
≤ 15 N
Odpojovací síla
≥ 7 N
≥ 3 N
Řady kontaktů
1
1
Stupeň znečištění
3
3
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
2,54 mm
Jmenovité napětí
160 V
160 V
Jmenovité rázové napětí
2,5 kV
2,5 kV
Vzdušná vzdálenost
‌ 1,5 mm
‌ 1,5 mm
Jmenovitý proud
‌ 6 A
‌ 6 A
Odolnost proti vibracím
5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
-40 ... +125 °C
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ
Délka odizolování
6 mm
6 mm
Průřez vodiče [AWG]
AWG 26 ... AWG 20
AWG 26 ... AWG 20
Průřez vodiče
0,14 ... 0,5 mm² Plný|0,2 ... 0,5 mm² Laněný|0,25 ... 0,34 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
0,14 ... 0,5 mm² Plný|0,2 ... 0,5 mm² Laněný|0,25 ... 0,34 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky