Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
železnice
Přehled železniční techniky
Automatizace
Automatizace – hero obrázek
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojírenství
Strojní zařízení
Technologie elektromobility
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
  4. Svorky
  5. Produkty
  6. Přípojka pro vodiče
  7. 14 01 031 3101 333

har-flexicon 2,54 TSPV-3 SAMPLE BK

Položka č.: 14 01 031 3101 333


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 2,54 TSPV-3 SAMPLE BKundefined
Svorka na desku plošných spojů

har-flexicon 2,54 TSPV-3 SAMPLE BK

Položka č.: 14 01 031 3101 333

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Svorka na desku plošných spojů Svislý Pružinové připojení Push-in, Pájení přetavením (SMT) Jmenovitý proud: ‌6 A Kontakty: 3 Slitina mědi Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Polymer z tekutých krystalů (LCP) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Svorka na desku plošných spojů
Specifikace Svislý
Vlastnosti Opětovné připojení: 10× (jen se stejným nebo větším průřezem)
Způsob připojení Pružinové připojení Push-in
Pájení přetavením (SMT)
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 3
Podrobnosti Průřez vodiče (plný/laněný) až 0,75 mm² je možný při jmenovitém napětí 32 V s III/2
Obsah balení Vzorek
Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 0,5 mm² Plný
0,2 ... 0,5 mm² Laněný
0,25 ... 0,34 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 20
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Jmenovitý proud ‌ 6 A
Jmenovité napětí 160 V
Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
Stupeň znečištění 3
Vzdušná vzdálenost ‌ 1,5 mm
Délka povrchových cest ‌ 1,6 mm
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Délka odizolování 6 mm
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 15 N
Odpojovací síla ≥ 3 N
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Odolnost proti vibracím 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně konektoru
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
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Velikost balení 1
Hmotnost netto 2,517 g
Země původu Vietnam
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140110977