Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
| Verze | ||
|---|---|---|
| Podrobnosti | Průřez vodiče (plný/laněný) až 0,75 mm² je možný při jmenovitém napětí 32 V s III/2 | Průřez vodiče (plný/laněný) až 0,75 mm² je možný při jmenovitém napětí 32 V s III/2 |
| Typ připojení | PCB deska–kabel | PCB deska–kabel |
| Počet kontaktů | 8 | 3 |
| Obsah balení | Vzorek | Vzorek |
| Způsob připojení | Pružinové připojení Push-in|Pájení přetavením (SMT) | Pružinové připojení Push-in|Pájení přetavením (SMT) |
| Obchodní údaje | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Hmotnost netto | 5 g | 7,38 g |
| GTIN | 5713140111172 | 5713140110991 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
| Země původu | Vietnam | Vietnam |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Velikost balení | 1 | 1 |
| Specifikace a schválení | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Vlastnosti materiálu | ||
| Materiál (vložka) | Polymer z tekutých krystalů (LCP) | Polymer z tekutých krystalů (LCP) |
| Barva (vložka) | Černá | Černá |
| Čína RoHS | e | e |
| ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano | Ano |
| RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Povrch (kontaktů) | Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení | Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení |
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
| Identifikace | ||
| Kategorie | Konektory | Konektory |
| Vlastnosti | Opětovné připojení: 10× (jen se stejným nebo větším průřezem) | Opětovné připojení: 10× (jen se stejným nebo větším průřezem) |
| Prvek | Svorka na desku plošných spojů | Svorka na desku plošných spojů |
| Specifikace | Svislý | Horizontální |
| Řada | har-flexicon® | har-flexicon® |
| Technické vlastnosti | ||
| Izolační odpor | 109 Ω | 109 Ω |
| Délka povrchových cest | 1,6 mm | 1,6 mm |
| Připojovací síla | ≤ 40 N | ≤ 15 N |
| Odpojovací síla | ≥ 8 N | ≥ 3 N |
| Řady kontaktů | 1 | 1 |
| Stupeň znečištění | 3 | 3 |
| Rozteč kontaktů (na straně připojení) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Jmenovité napětí | 160 V | 160 V |
| Jmenovité rázové napětí | 2,5 kV | 2,5 kV |
| Vzdušná vzdálenost | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Jmenovitý proud | 6 A | 6 A |
| Odolnost proti vibracím | 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa | 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa |
| Mezní teplota | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
| Izolační skupina | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Vnitřní odpor | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Délka odizolování | 6 mm | 6 mm |
| Průřez vodiče [AWG] | AWG 26 ... AWG 20 | AWG 26 ... AWG 20 |
| Průřez vodiče | 0,14 ... 0,5 mm² Plný|0,2 ... 0,5 mm² Laněný|0,25 ... 0,34 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace | 0,14 ... 0,5 mm² Plný|0,2 ... 0,5 mm² Laněný|0,25 ... 0,34 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace |