6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 14 31 041 4102 000

har-flexicon 3,50 FPH-4 GN

Položka č.: 14 31 041 4102 000


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 3,50 FPH-4 GNundefinedhar-flexicon 3,50 FPH-4 GN
Konektor

har-flexicon 3,50 FPH-4 GN

Položka č.: 14 31 041 4102 000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektor Horizontální Pružinové připojení Push-in Jmenovitý proud: ‌11 A Kontakty: 4 Slitina mědi Sn Na straně konektoru Kódování: Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA) Zelená

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Konektor
Specifikace Horizontální
Způsob připojení Pružinové připojení Push-in
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 4
Kódování Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče 0,14 ... 1,5 mm² Plný
0,14 ... 1,5 mm² Laněný
0,5 ... 1,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
0,1 ... 1,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
Průřez vodiče [AWG] AWG 30 ... AWG 14
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 3,5 mm
Jmenovitý proud ‌ 11 A
Jmenovité napětí 150 V
Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
Stupeň znečištění 3
Délka odizolování 9 ... 10 mm
Mezní teplota -40 ... +110 °C
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka) Zelená
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn Na straně konektoru
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
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení CE
UKCA
Velikost balení 150
Hmotnost netto 3,26 g
Země původu Itálie
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140114906
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky