Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
| Verze | ||
|---|---|---|
| Kódování | Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. | Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. |
| Typ připojení | PCB deska–kabel | PCB deska–kabel |
| Počet kontaktů | 3 | 7 |
| Způsob připojení | Šroubové připojení | Šroubové připojení |
| Obchodní údaje | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Hmotnost netto | 2,21 g | 5 g |
| GTIN | 5713140114777 | 5713140208704 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
| Země původu | Itálie | Itálie |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Velikost balení | 200 | 100 |
| Specifikace a schválení | ||
| UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
| Schválení | CE|UKCA | CE|UKCA |
| Vlastnosti materiálu | ||
| Materiál (vložka) | Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA) | Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA) |
| Barva (vložka) | Zelená | Zelená |
| Číslo ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
| Čína RoHS | 50 | 50 |
| ELV status | V souladu s předpisy (s výjimkou) | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano | Ano |
| RoHS | V souladu s předpisy (s výjimkou) | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
| Výjimky RoHS | 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova | 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Ano | Ano |
| Povrch (kontaktů) | Sn Na straně konektoru | Sn Na straně konektoru |
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
| Identifikace | ||
| Kategorie | Konektory | Konektory |
| Prvek | Konektor | Konektor |
| Specifikace | Horizontální | Horizontální |
| Řada | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
| Technické vlastnosti | ||
| Řady kontaktů | 1 | 1 |
| Stupeň znečištění | 3 | 3 |
| Velikost | M2 | M2 |
| Rozteč kontaktů (na straně připojení) | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Jmenovité napětí | 150 V | 150 V |
| Jmenovité rázové napětí | 2,5 kV | 2,5 kV |
| Jmenovitý proud | 10 A | 10 A |
| Mezní teplota | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
| Izolační skupina | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
| Délka odizolování | 5 ... 6 mm | 5 ... 6 mm |
| Průřez vodiče [AWG] | AWG 30 ... AWG 14 | AWG 30 ... AWG 14 |
| Průřez vodiče | 0,05 ... 1,5 mm² Plný|0,05 ... 1 mm² Laněný|0,5 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace|0,1 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací | 0,05 ... 1,5 mm² Plný|0,05 ... 1 mm² Laněný|0,5 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace|0,1 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací |
| Utahovací moment | 0,2 ... 0,25 Nm | 0,2 ... 0,25 Nm |