Záhlaví
Horizontální
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Jmenovitý proud: 11 A
Kontakty: 9
Slitina mědi
Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Kódování: Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Upevnění PCB: S přírubou se závitem
Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA)
Černá
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Řada
har-flexicon®
Prvek
Záhlaví
Specifikace
Horizontální
Způsob připojení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
9
Kódování
Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Upevnění PCB
S přírubou se závitem
Řady kontaktů
1
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
3,5 mm
Jmenovitý proud
11 A
Jmenovité napětí
150 V
Jmenovité rázové napětí
2,5 kV
Stupeň znečištění
3
Izolační odpor
>109 Ω
Vnitřní odpor
≤ 15 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +110 °C
Připojovací síla
≤ 27 N
Odpojovací síla
≥ 13,5 N
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka)
Černá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65