4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 14 12 111 4005 000

har-flexicon 3,50 MTV-11 TB50 BK SL

Položka č.: 14 12 111 4005 000


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 3,50 MTV-11 TB50 BK SLundefined
Záhlaví

har-flexicon 3,50 MTV-11 TB50 BK SL

Položka č.: 14 12 111 4005 000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Záhlaví Svislý Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) Jmenovitý proud: ‌11 A Kontakty: 11 Slitina mědi Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Kódování: Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. Upevnění PCB: S přírubou se závitem Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA) Černá

Tento produkt je k dispozici na vyžádání.

Obraťte se na svého místního distribučního partnera.

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Záhlaví
Specifikace Svislý
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 11
Kódování Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Upevnění PCB S přírubou se závitem
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 3,5 mm
Jmenovitý proud ‌ 11 A
Jmenovité napětí 150 V
Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
Mezní teplota -40 ... +110 °C
Připojovací síla ≤ 33 N
Odpojovací síla ≥ 16,5 N
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení CE
UKCA
Velikost balení 1
GTIN 5713140206465
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky