Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
Alternativní |
|---|
| Verze | ||
|---|---|---|
| Kódování | Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. | Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. |
| Typ připojení | PCB deska–kabel | PCB deska–kabel |
| Počet kontaktů | 3 | 2 |
| Způsob připojení | Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) | Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) |
| Obchodní údaje | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Hmotnost netto | 0,886 g | 0,01 g |
| GTIN | 5713140113039 | 5713140112865 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
| Země původu | Itálie | Itálie |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Velikost balení | 200 | 300 |
| Specifikace a schválení | ||
| UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
| Schválení | CE|UKCA | CE|UKCA |
| Vlastnosti materiálu | ||
| Materiál (vložka) | Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA) | Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA) |
| Barva (vložka) | Černá | Černá |
| Čína RoHS | e | e |
| ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Povrch (kontaktů) | Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení | Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení |
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
| Identifikace | ||
| Kategorie | Konektory | Konektory |
| Prvek | Záhlaví | Záhlaví |
| Specifikace | Svislý | Svislý |
| Řada | har-flexicon® | har-flexicon® |
| Technické vlastnosti | ||
| Řady kontaktů | 1 | 1 |
| Stupeň znečištění | 3 | 3 |
| Rozteč kontaktů (na straně připojení) | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Jmenovité napětí | 150 V | 150 V |
| Jmenovité rázové napětí | 2,5 kV | 2,5 kV |
| Jmenovitý proud | 11 A | 11 A |
| Mezní teplota | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
| Izolační skupina | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
| Izolační odpor | 109 Ω | 109 Ω |
| Vnitřní odpor | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
| Připojovací síla | ≤ 9 N | ≤ 6 N |
| Odpojovací síla | ≥ 4,5 N | ≥ 3 N |