6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 14 13 061 4001 000
  9. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
har-flexicon-350-MWV-6-GN
Záhlaví har-flexicon-350-MWV-6-GN 14 13 061 4001 000
Nedostupné
har-flexicon-350-MWV-3-GN
Záhlaví har-flexicon-350-MWV-3-GN 14 13 031 4001 000
Alternativní
Verze
Kódování
Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Typ připojení
PCB deska–kabel
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
6
3
Oblast použití
Pro pájení vlnou
Pro pájení vlnou
Obchodní údaje
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Hmotnost netto
1,48 g
0,79 g
GTIN
5713140207929
5713140207899
ETIM
EC002637
EC002637
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Itálie
Itálie
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Velikost balení
100
200
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení
CE|UKCA
CE|UKCA
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Polyamid (PA)
Barva (vložka)
Zelená
Zelená
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Kategorie
Konektory
Konektory
Prvek
Záhlaví
Záhlaví
Specifikace
Svislý
Svislý
Řada
har-flexicon®
har-flexicon®
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
1
1
Stupeň znečištění
3
3
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
3,5 mm
3,5 mm
Jmenovité napětí
150 V
150 V
Jmenovité rázové napětí
2,5 kV
2,5 kV
Jmenovitý proud
‌ 11 A
‌ 11 A
Mezní teplota
-40 ... +110 °C
-40 ... +110 °C
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
I (600 ≤ CTI)
Izolační odpor
109 Ω
109 Ω
Vnitřní odpor
≤ 15 mΩ
≤ 15 mΩ
Připojovací síla
≤ 18 N
≤ 9 N
Odpojovací síla
≥ 9 N
≥ 4,5 N

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky