4. Svorky
  5. Produkty
  6. Přípojka pro vodiče
  7. 14 02 061 4101 000
  8. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
har-flexicon-350-TTPV-6-BK
Svorka na desku plošných spojů har-flexicon-350-TTPV-6-BK 14 02 061 4101 000
Nedostupné
har-flexicon-350-TTPV-3-BK
Svorka na desku plošných spojů har-flexicon-350-TTPV-3-BK 14 02 031 4101 000
Alternativní
Verze
Typ připojení
PCB deska–kabel
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
6
3
Způsob připojení
Pružinové připojení Push-in|Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Pružinové připojení Push-in|Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Obchodní údaje
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Hmotnost netto
5 g
2,876 g
GTIN
5713140111868
5713140111509
ETIM
EC002637
EC002637
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Itálie
Itálie
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Velikost balení
100
200
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení
CE|UKCA
CE|UKCA
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA)
Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka)
Černá
Černá
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Kategorie
Konektory
Konektory
Prvek
Svorka na desku plošných spojů
Svorka na desku plošných spojů
Specifikace
Svislý
Svislý
Řada
har-flexicon®
har-flexicon®
Technické vlastnosti
Izolační odpor
109 Ω
109 Ω
Řady kontaktů
1
1
Stupeň znečištění
3
3
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
3,5 mm
3,5 mm
Jmenovité napětí
220 V
220 V
Jmenovité rázové napětí
4 kV
4 kV
Jmenovitý proud
‌ 10 A
‌ 10 A
Mezní teplota
-40 ... +110 °C
-40 ... +110 °C
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
I (600 ≤ CTI)
Vnitřní odpor
≤ 15 mΩ
≤ 15 mΩ
Délka odizolování
9 ... 10 mm
9 ... 10 mm
Průřez vodiče [AWG]
AWG 30 ... AWG 16
AWG 30 ... AWG 16
Průřez vodiče
0,14 ... 1,5 mm² Plný|0,14 ... 1,5 mm² Laněný|0,5 ... 1,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace|0,1 ... 1,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
0,14 ... 1,5 mm² Plný|0,14 ... 1,5 mm² Laněný|0,5 ... 1,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace|0,1 ... 1,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky