4. Svorky
  5. Produkty
  6. Přípojka pro vodiče
  7. 14 03 081 4302 201

har-flexicon 3,50 TWIH-8 Ethernet

Položka č.: 14 03 081 4302 201


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 3,50 TWIH-8 Ethernetundefined
Svorka na desku plošných spojů

har-flexicon 3,50 TWIH-8 Ethernet

Položka č.: 14 03 081 4302 201

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Svorka na desku plošných spojů Zářezový kontakt, Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌2.5 A Kontakty: 8 Slitina mědi Sn Na straně konektoru, Sn Na straně připojení PA66 Hnědá, Modrá, Oranžová, Zelená, Bílá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Svorka na desku plošných spojů
Způsob připojení Zářezový kontakt
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 8
Oblast použití Pro pájení vlnou
Průřez vodiče 0,2 ... 0,34 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 24 ... AWG 22
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 3,5 mm
Jmenovitý proud ‌ 2,5 A
Stupeň znečištění 3
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Vzdušná vzdálenost ‌ 2,3 mm
Délka povrchových cest ‌ 2,3 mm
Mezní teplota -40 ... +105 °C
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) PA66
Barva (vložka) Hnědá
Modrá
Oranžová
Zelená
Bílá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn Na straně konektoru
Sn Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Velikost balení 100
Hmotnost netto 5,59 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140280083
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky