4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 14 31 111 5102 000
  9. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
har-flexicon-381-FPH-11-GN
Konektor har-flexicon-381-FPH-11-GN 14 31 111 5102 000
Nedostupné
har-flexicon-381-FPH-8-GN
Konektor har-flexicon-381-FPH-8-GN 14 31 081 5102 000
Alternativní
Verze
Kódování
Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Typ připojení
PCB deska–kabel
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
11
8
Způsob připojení
Pružinové připojení Push-in
Pružinové připojení Push-in
Obchodní údaje
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Hmotnost netto
9,35 g
6,77 g
GTIN
5713140209909
5713140115354
ETIM
EC002637
EC002637
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Itálie
Itálie
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Velikost balení
100
100
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení
CE|UKCA
CE|UKCA
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA)
Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka)
Zelená
Zelená
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Povrch (kontaktů)
Sn Na straně konektoru
Sn Na straně konektoru
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Kategorie
Konektory
Konektory
Prvek
Konektor
Konektor
Specifikace
Horizontální
Horizontální
Řada
har-flexicon@
har-flexicon@
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
1
1
Stupeň znečištění
3
3
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
3,81 mm
3,81 mm
Jmenovité napětí
150 V
150 V
Jmenovité rázové napětí
2,5 kV
2,5 kV
Jmenovitý proud
‌ 11 A
‌ 11 A
Mezní teplota
-40 ... +110 °C
-40 ... +110 °C
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
I (600 ≤ CTI)
Délka odizolování
9 ... 10 mm
9 ... 10 mm
Průřez vodiče [AWG]
AWG 30 ... AWG 14
AWG 30 ... AWG 14
Průřez vodiče
0,14 ... 1,5 mm² Plný|0,14 ... 1,5 mm² Laněný|0,5 ... 1,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace|0,1 ... 1,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
0,14 ... 1,5 mm² Plný|0,14 ... 1,5 mm² Laněný|0,5 ... 1,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace|0,1 ... 1,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky