Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
Verze | ||
---|---|---|
Kódování | Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. | Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. |
Typ připojení | PCB deska–kabel | PCB deska–kabel |
Počet kontaktů | 3 | 5 |
Způsob připojení | Šroubové připojení | Šroubové připojení |
Obchodní údaje | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Hmotnost netto | 2,26 g | 3,71 g |
GTIN | 5713140114814 | 5713140115088 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
Země původu | Itálie | Itálie |
UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
Velikost balení | 200 | 150 |
Specifikace a schválení | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Vlastnosti materiálu | ||
Materiál (vložka) | Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA) | Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA) |
Barva (vložka) | Zelená | Zelená |
Číslo ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Čína RoHS | 50 | 50 |
ELV status | V souladu s předpisy (s výjimkou) | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano | Ano |
RoHS | V souladu s předpisy (s výjimkou) | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
Výjimky RoHS | 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova | 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova |
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
Látky SVHC podle nařízení REACH | Ano | Ano |
Povrch (kontaktů) | Sn Na straně konektoru | Sn Na straně konektoru |
Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
Identifikace | ||
Kategorie | Konektory | Konektory |
Prvek | Konektor | Konektor |
Specifikace | Horizontální | Horizontální |
Řada | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Technické vlastnosti | ||
Řady kontaktů | 1 | 1 |
Stupeň znečištění | 3 | 3 |
Velikost | M2 | M2 |
Rozteč kontaktů (na straně připojení) | 3,81 mm | 3,81 mm |
Jmenovité napětí | 150 V | 150 V |
Jmenovité rázové napětí | 2,5 kV | 2,5 kV |
Jmenovitý proud | 10 A | 10 A |
Mezní teplota | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Izolační skupina | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Délka odizolování | 5 ... 6 mm | 5 ... 6 mm |
Průřez vodiče [AWG] | AWG 30 ... AWG 14 | AWG 30 ... AWG 14 |
Průřez vodiče | 0,05 ... 1,5 mm² Plný|0,05 ... 1 mm² Laněný|0,5 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace|0,1 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací | 0,05 ... 1,5 mm² Plný|0,05 ... 1 mm² Laněný|0,5 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace|0,1 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací |
Utahovací moment | 0,2 ... 0,25 Nm | 0,2 ... 0,25 Nm |