Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Řada
  3. Produkty
  4. 14 12 161 5002 000

har-flexicon 3,81 MTH-16 BK

Položka č.: 14 12 161 5002 000


har-flexicon 3,81 MTH-16 BK

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Záhlaví

har-flexicon 3,81 MTH-16 BK

Položka č.: 14 12 161 5002 000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Záhlaví Horizontální Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) Jmenovitý proud: ‌11 A Kontakty: 16 Slitina mědi Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Kódování: Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Záhlaví
Specifikace Horizontální
Řada har-flexicon®
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 16
Kódování Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 3.81 mm
Jmenovitý proud 11 A
Jmenovité napětí 150 V
Jmenovité rázové napětí 2.5 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor 15 mΩ
Mezní teplota [-40] ... [+110 °C]
Připojovací síla 48 N
Odpojovací síla 24 N
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
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
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení CE
UKCA
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 50
Hmotnost netto 5.91 g
Země původu Itálie
GTIN 5713140114500
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky