Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Řada
  3. Produkty
  4. 14 12 171 5002 000

har-flexicon 3,81 MTH-17 BK

Položka č.: 14 12 171 5002 000


har-flexicon 3,81 MTH-17 BK

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 3,81 MTH-17 BKhar-flexicon 3,81 MTH-17 BK
Záhlaví

har-flexicon 3,81 MTH-17 BK

Položka č.: 14 12 171 5002 000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Záhlaví Horizontální Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) Jmenovitý proud: ‌11 A Kontakty: 17 Slitina mědi Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Kódování: Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA) Černá

Tento produkt je k dispozici na vyžádání.

Obraťte se na svého místního distribučního partnera.

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Záhlaví
Specifikace Horizontální
Řada har-flexicon®
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 17
Kódování Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 3.81 mm
Jmenovitý proud 11 A
Jmenovité napětí 150 V
Jmenovité rázové napětí 2.5 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor 15 mΩ
Mezní teplota [-40] ... [+110 °C]
Připojovací síla 51 N
Odpojovací síla 25.5 N
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
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
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení CE
UKCA
Velikost balení 1
Země původu Česko
GTIN 5713140206601
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky