6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 14 12 181 5005 000

har-flexicon 3,81 MTV-18 BK SL

Položka č.: 14 12 181 5005 000


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 3,81 MTV-18 BK SLundefined
Záhlaví

har-flexicon 3,81 MTV-18 BK SL

Položka č.: 14 12 181 5005 000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Záhlaví Svislý Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) Jmenovitý proud: ‌11 A Kontakty: 18 Slitina mědi Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Kódování: Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. Upevnění PCB: S přírubou se závitem Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA) Černá

Tento produkt je k dispozici na vyžádání.

Obraťte se na svého místního distribučního partnera.

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Záhlaví
Specifikace Svislý
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 18
Kódování Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Upevnění PCB S přírubou se závitem
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 3,81 mm
Jmenovitý proud ‌ 11 A
Jmenovité napětí 150 V
Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
Mezní teplota -40 ... +110 °C
Připojovací síla ≤ 54 N
Odpojovací síla ≥ 27 N
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
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
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení CE
UKCA
Velikost balení 1
GTIN 5713140207141
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky