6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 14 31 111 6402 000

har-flexicon 5,00 FSH-11 GN

Položka č.: 14 31 111 6402 000


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 5,00 FSH-11 GNundefined
Konektor

har-flexicon 5,00 FSH-11 GN

Položka č.: 14 31 111 6402 000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektor Horizontální Šroubové připojení Jmenovitý proud: ‌15 A Kontakty: 11 Slitina mědi Sn Na straně konektoru Kódování: Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA) Zelená

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Konektor
Specifikace Horizontální
Způsob připojení Šroubové připojení
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 11
Kódování Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče 0,05 ... 2,5 mm² Plný
0,05 ... 2,5 mm² Laněný
0,5 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
0,1 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
Průřez vodiče [AWG] AWG 30 ... AWG 12
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5 mm
Jmenovitý proud ‌ 15 A
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 3
Délka odizolování 6 ... 7,5 mm
Utahovací moment 0,5 ... ‌0,6 Nm
Mezní teplota -40 ... +110 °C
Velikost M3
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka) Zelená
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn Na straně konektoru
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Velikost balení 1
Hmotnost netto 18,93 g
Země původu Itálie
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140209152
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky