Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
Alternativní |
---|
Verze | ||
---|---|---|
Kódování | Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. | Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. |
Typ připojení | PCB deska–kabel | PCB deska–kabel |
Počet kontaktů | 10 | 3 |
Způsob připojení | Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) | Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) |
Obchodní údaje | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Hmotnost netto | 5,28 g | 1 g |
GTIN | 5713140114203 | 5713140113213 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
Země původu | Itálie | Itálie |
UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
Velikost balení | 100 | 200 |
Specifikace a schválení | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Schválení | CE|UKCA | CE|UKCA |
Vlastnosti materiálu | ||
Materiál (vložka) | Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA) | Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA) |
Barva (vložka) | Černá | Černá |
Čína RoHS | e | e |
ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Neobsahuje | |
Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
Povrch (kontaktů) | Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení | Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení |
Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
Identifikace | ||
Kategorie | Konektory | Konektory |
Prvek | Záhlaví | Záhlaví |
Specifikace | Horizontální | Horizontální |
Řada | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Technické vlastnosti | ||
Řady kontaktů | 1 | 1 |
Stupeň znečištění | 3 | 3 |
Rozteč kontaktů (na straně připojení) | 5 mm | 5 mm |
Jmenovité napětí | 250 V | 250 V |
Jmenovité rázové napětí | 4 kV | 4 kV |
Jmenovitý proud | 15 A | 15 A |
Mezní teplota | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Izolační skupina | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Izolační odpor | 109 Ω | 109 Ω |
Vnitřní odpor | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Připojovací síla | ≤ 30 N | ≤ 9 N |
Odpojovací síla | ≥ 15 N | ≥ 4,5 N |