4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 14 12 041 6002 000

har-flexicon 5,00 MTH-4 BK

Položka č.: 14 12 041 6002 000


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 5,00 MTH-4 BKundefined
Záhlaví

har-flexicon 5,00 MTH-4 BK

Položka č.: 14 12 041 6002 000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Záhlaví Horizontální Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) Jmenovitý proud: ‌15 A Kontakty: 4 Slitina mědi Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Kódování: Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Záhlaví
Specifikace Horizontální
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 4
Kódování Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5 mm
Jmenovitý proud ‌ 15 A
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
Mezní teplota -40 ... +110 °C
Připojovací síla ≤ 12 N
Odpojovací síla ≥ 6 N
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení CE
UKCA
Velikost balení 150
Hmotnost netto 2,59 g
Země původu Itálie
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140113411
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky