6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 14 13 111 6001 000

har-flexicon 5,00 MWV-11 GN

Položka č.: 14 13 111 6001 000


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 5,00 MWV-11 GNundefined
Záhlaví

har-flexicon 5,00 MWV-11 GN

Položka č.: 14 13 111 6001 000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Záhlaví Svislý Jmenovitý proud: ‌15 A Kontakty: 11 Slitina mědi Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Kódování: Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. Polyamid (PA) Zelená

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Záhlaví
Specifikace Svislý
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 11
Kódování Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Oblast použití Pro pájení vlnou
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5 mm
Jmenovitý proud ‌ 15 A
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
Mezní teplota -40 ... +110 °C
Připojovací síla ≤ 33 N
Odpojovací síla ≥ 16,5 N
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Zelená
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
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
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení CE
UKCA
Velikost balení 100
Hmotnost netto 4,18 g
Země původu Itálie
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140208087
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky