6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 14 13 041 6001 000

har-flexicon 5,00 MWV-4 GN

Položka č.: 14 13 041 6001 000


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 5,00 MWV-4 GNundefined
Záhlaví

har-flexicon 5,00 MWV-4 GN

Položka č.: 14 13 041 6001 000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Záhlaví Svislý Jmenovitý proud: ‌15 A Kontakty: 4 Slitina mědi Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Kódování: Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. Polyamid (PA) Zelená

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Záhlaví
Specifikace Svislý
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 4
Kódování Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Oblast použití Pro pájení vlnou
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5 mm
Jmenovitý proud ‌ 15 A
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
Mezní teplota -40 ... +110 °C
Připojovací síla ≤ 12 N
Odpojovací síla ≥ 6 N
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Zelená
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení CE
UKCA
Velikost balení 150
Hmotnost netto 0,01 g
Země původu Itálie
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140208018
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky