Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  4. Svorky
  5. Produkty
  6. Přípojka pro vodiče
  7. 14 02 031 6101 000

har-flexicon 5,00 TTPV-3 BK

Položka č.: 14 02 031 6101 000


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 5,00 TTPV-3 BKundefined
Svorka na desku plošných spojů

har-flexicon 5,00 TTPV-3 BK

Položka č.: 14 02 031 6101 000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Svorka na desku plošných spojů Svislý Pružinové připojení Push-in, Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) Jmenovitý proud: ‌12 A Kontakty: 3 Slitina mědi Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Svorka na desku plošných spojů
Specifikace Svislý
Způsob připojení Pružinové připojení Push-in
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 3
Průřez vodiče (mm²) 0,2 ... 2,5 mm² Plný
0,2 ... 2,5 mm² Laněný
0,5 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
0,5 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
Průřez vodiče (AWG) AWG 30 ... AWG 12
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5 mm
Jmenovitý proud ‌ 12 A
Jmenovité napětí 300 V
Jmenovité rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 3
Délka odizolování 10 mm
Mezní teplota -40 ... +110 °C
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně konektoru
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
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení CE
UKCA
Velikost balení 200
Hmotnost netto 5,159 g
Země původu Itálie
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140111585