4. Svorky
  5. Produkty
  6. Přípojka pro vodiče
  7. 14 02 051 6402 000

har-flexicon 5,00 TTSH-5 BK 1,5

Položka č.: 14 02 051 6402 000


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 5,00 TTSH-5 BK 1,5undefined
Svorka na desku plošných spojů

har-flexicon 5,00 TTSH-5 BK 1,5

Položka č.: 14 02 051 6402 000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Svorka na desku plošných spojů Horizontální Šroubové připojení, Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) Jmenovitý proud: ‌17.5 A Kontakty: 5 Slitina mědi Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Svorka na desku plošných spojů
Specifikace Horizontální
Způsob připojení Šroubové připojení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 5
Oblast použití Pro pájení přetavením THR
Průřez vodiče 0,05 ... 1,5 mm² Plný
0,05 ... 1 mm² Laněný
0,5 ... 1,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
0,1 ... 1,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
Průřez vodiče [AWG] AWG 30 ... AWG 16
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5 mm
Jmenovitý proud ‌ 17,5 A
Jmenovité napětí 220 V
Jmenovité rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 3
Délka odizolování 5 ... 6,5 mm
Utahovací moment 0,5 ... ‌0,6 Nm
Mezní teplota -40 ... +110 °C
Velikost M3
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení CE
UKCA
Velikost balení 150
Hmotnost netto 5,17 g
Země původu Itálie
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140111820
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky