4. Svorky
  5. Produkty
  6. Přípojka pro vodiče
  7. 14 03 161 6101 000

har-flexicon 5,00 TWPV-16 GN

Položka č.: 14 03 161 6101 000


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 5,00 TWPV-16 GNundefined
Svorka na desku plošných spojů

har-flexicon 5,00 TWPV-16 GN

Položka č.: 14 03 161 6101 000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Svorka na desku plošných spojů Svislý Pružinové připojení Push-in, Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌12 A Kontakty: 16 Slitina mědi Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Polyamid (PA) Zelená

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Svorka na desku plošných spojů
Specifikace Svislý
Způsob připojení Pružinové připojení Push-in
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 16
Průřez vodiče 0,2 ... 2,5 mm² Plný
0,2 ... 2,5 mm² Laněný
0,5 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
0,5 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
Průřez vodiče [AWG] AWG 30 ... AWG 12
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5 mm
Jmenovitý proud ‌ 12 A
Jmenovité napětí 300 V
Jmenovité rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 3
Délka odizolování 10 mm
Mezní teplota -40 ... +110 °C
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Zelená
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení CE
UKCA
Velikost balení 50
Hmotnost netto 25,4 g
Země původu Itálie
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140208674
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky