Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Produkty
  4. 14 31 121 7402 000

har-flexicon 5,08 FSH-12 GN

Položka č.: 14 31 121 7402 000


har-flexicon 5,08 FSH-12 GN

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 5,08 FSH-12 GNhar-flexicon 5,08 FSH-12 GN
Konektor

har-flexicon 5,08 FSH-12 GN

Položka č.: 14 31 121 7402 000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektor Horizontální Šroubové připojení Jmenovitý proud: ‌15 A Kontakty: 12 Slitina mědi Sn Na straně konektoru Kódování: Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA) Zelená

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Konektor
Specifikace Horizontální
Řada har-flexicon®
Způsob připojení Šroubové připojení
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 12
Kódování Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče (mm²) 0,05 ... 2,5 mm² Plný
0,05 ... 2,5 mm² Laněný
0,5 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
0,1 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
Průřez vodiče (AWG) AWG 30 ... AWG 12
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5.08 mm
Jmenovitý proud 15 A
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 3
Mezní teplota [-40] ... [+110 °C]
Délka odizolování 6 ... 7,5 mm
Utahovací moment 0,5 ... ‌0,6 Nm
Velikost M3
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka) Zelená
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn Na straně konektoru
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 100
Hmotnost netto 20.86 g
Země původu Itálie
GTIN 5713140115774
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky