4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 14 31 051 7402 000
  9. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
har-flexicon-508-FSH-3-GN
Konektor har-flexicon-508-FSH-3-GN 14 31 031 7402 000
Alternativní
har-flexicon-508-FSH-5-GN
Konektor har-flexicon-508-FSH-5-GN 14 31 051 7402 000
Nedostupné
Verze
Kódování
Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Typ připojení
PCB deska–kabel
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
3
5
Způsob připojení
Šroubové připojení
Šroubové připojení
Obchodní údaje
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Hmotnost netto
5,36 g
8,84 g
GTIN
5713140114876
5713140115132
ETIM
EC002637
EC002637
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Itálie
Itálie
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Velikost balení
200
150
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA)
Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka)
Zelená
Zelená
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Čína RoHS
50
50
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Ano
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Ano
Povrch (kontaktů)
Sn Na straně konektoru
Sn Na straně konektoru
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Kategorie
Konektory
Konektory
Prvek
Konektor
Konektor
Specifikace
Horizontální
Horizontální
Řada
har-flexicon@
har-flexicon@
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
1
1
Stupeň znečištění
3
3
Velikost
M3
M3
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
5,08 mm
5,08 mm
Jmenovité napětí
250 V
250 V
Jmenovité rázové napětí
4 kV
4 kV
Jmenovitý proud
‌ 15 A
‌ 15 A
Mezní teplota
-40 ... +110 °C
-40 ... +110 °C
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
I (600 ≤ CTI)
Délka odizolování
6 ... 7,5 mm
6 ... 7,5 mm
Průřez vodiče [AWG]
AWG 30 ... AWG 12
AWG 30 ... AWG 12
Průřez vodiče
0,05 ... 2,5 mm² Plný|0,05 ... 2,5 mm² Laněný|0,5 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace|0,1 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
0,05 ... 2,5 mm² Plný|0,05 ... 2,5 mm² Laněný|0,5 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace|0,1 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
Utahovací moment
0,5 ... ‌0,6 Nm
0,5 ... ‌0,6 Nm

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky