4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 14 12 081 7006 000
  9. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
har-flexicon-508-MTH-3-BK-SL
Záhlaví har-flexicon-508-MTH-3-BK-SL 14 12 031 7006 000
Alternativní
har-flexicon-508-MTH-8-BK-SL
Záhlaví har-flexicon-508-MTH-8-BK-SL 14 12 081 7006 000
Nedostupné
Verze
Upevnění PCB
S přírubou se závitem
S přírubou se závitem
Kódování
Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Typ připojení
PCB deska–kabel
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
3
8
Způsob připojení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Obchodní údaje
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Hmotnost netto
2,245 g
4,431 g
GTIN
5713140113299
5713140207608
ETIM
EC002637
EC002637
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Itálie
Itálie
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Velikost balení
200
100
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení
CE|UKCA
CE|UKCA
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA)
Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka)
Černá
Černá
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Kategorie
Konektory
Konektory
Prvek
Záhlaví
Záhlaví
Specifikace
Horizontální
Horizontální
Řada
har-flexicon@
har-flexicon@
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
1
1
Stupeň znečištění
3
3
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
5,08 mm
5,08 mm
Jmenovité napětí
250 V
250 V
Jmenovité rázové napětí
4 kV
4 kV
Jmenovitý proud
‌ 15 A
‌ 15 A
Mezní teplota
-40 ... +110 °C
-40 ... +110 °C
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
I (600 ≤ CTI)
Izolační odpor
109 Ω
109 Ω
Vnitřní odpor
≤ 15 mΩ
≤ 15 mΩ
Připojovací síla
≤ 9 N
≤ 24 N
Odpojovací síla
≥ 4,5 N
≥ 12 N

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky