Záhlaví
Svislý
Jmenovitý proud: 15 A
Kontakty: 3
Slitina mědi
Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Kódování: Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Polyamid (PA)
Zelená
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Řada
har-flexicon®
Prvek
Záhlaví
Specifikace
Svislý
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
3
Kódování
Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Oblast použití
Pro pájení vlnou
Řady kontaktů
1
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
5,08 mm
Jmenovitý proud
15 A
Jmenovité napětí
250 V
Jmenovité rázové napětí
4 kV
Stupeň znečištění
3
Izolační odpor
>109 Ω
Vnitřní odpor
≤ 15 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +110 °C
Připojovací síla
≤ 9 N
Odpojovací síla
≥ 4,5 N
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Barva (vložka)
Zelená
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65