4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 14 13 041 7001 000
  9. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
har-flexicon-508-MWV-3-GN
Záhlaví har-flexicon-508-MWV-3-GN 14 13 031 7001 000
Alternativní
har-flexicon-508-MWV-4-GN
Záhlaví har-flexicon-508-MWV-4-GN 14 13 041 7001 000
Nedostupné
Verze
Kódování
Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Typ připojení
PCB deska–kabel
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
3
4
Oblast použití
Pro pájení vlnou
Pro pájení vlnou
Obchodní údaje
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Hmotnost netto
0,98 g
1,6 g
GTIN
5713140208117
5713140208124
ETIM
EC002637
EC002637
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Itálie
Itálie
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Velikost balení
200
150
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení
CE|UKCA
CE|UKCA
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Polyamid (PA)
Barva (vložka)
Zelená
Zelená
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Kategorie
Konektory
Konektory
Prvek
Záhlaví
Záhlaví
Specifikace
Svislý
Svislý
Řada
har-flexicon@
har-flexicon@
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
1
1
Stupeň znečištění
3
3
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
5,08 mm
5,08 mm
Jmenovité napětí
250 V
250 V
Jmenovité rázové napětí
4 kV
4 kV
Jmenovitý proud
‌ 15 A
‌ 15 A
Mezní teplota
-40 ... +110 °C
-40 ... +110 °C
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
I (600 ≤ CTI)
Izolační odpor
109 Ω
109 Ω
Vnitřní odpor
≤ 15 mΩ
≤ 15 mΩ
Připojovací síla
≤ 9 N
≤ 12 N
Odpojovací síla
≥ 4,5 N
≥ 6 N

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky