Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
Alternativní |
|---|
| Verze | ||
|---|---|---|
| Kódování | Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. | Kódovací kolíky objednávejte zvlášť. |
| Typ připojení | PCB deska–kabel | PCB deska–kabel |
| Počet kontaktů | 5 | 3 |
| Oblast použití | Pro pájení vlnou | Pro pájení vlnou |
| Obchodní údaje | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Hmotnost netto | 1,7 g | 0,98 g |
| GTIN | 5713140208131 | 5713140208117 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
| Země původu | Itálie | Itálie |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Velikost balení | 100 | 200 |
| Specifikace a schválení | ||
| UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
| Schválení | CE|UKCA | CE|UKCA |
| Vlastnosti materiálu | ||
| Materiál (vložka) | Polyamid (PA) | Polyamid (PA) |
| Barva (vložka) | Zelená | Zelená |
| Čína RoHS | e | e |
| ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano | |
| RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Povrch (kontaktů) | Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení | Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení |
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi | Slitina mědi |
| Identifikace | ||
| Kategorie | Konektory | Konektory |
| Prvek | Záhlaví | Záhlaví |
| Specifikace | Svislý | Svislý |
| Řada | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
| Technické vlastnosti | ||
| Řady kontaktů | 1 | 1 |
| Stupeň znečištění | 3 | 3 |
| Rozteč kontaktů (na straně připojení) | 5,08 mm | 5,08 mm |
| Jmenovité napětí | 250 V | 250 V |
| Jmenovité rázové napětí | 4 kV | 4 kV |
| Jmenovitý proud | 15 A | 15 A |
| Mezní teplota | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
| Izolační skupina | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
| Izolační odpor | 109 Ω | 109 Ω |
| Vnitřní odpor | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
| Připojovací síla | ≤ 15 N | ≤ 9 N |
| Odpojovací síla | ≥ 7,5 N | ≥ 4,5 N |