4. Svorky
  5. Produkty
  6. Přípojka pro vodiče
  7. 14 02 042 1404 000

har-flexicon 7,50 TTSH-4 TB50 BK

Položka č.: 14 02 042 1404 000


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon 7,50 TTSH-4 TB50 BKundefined
Svorka na desku plošných spojů

har-flexicon 7,50 TTSH-4 TB50 BK

Položka č.: 14 02 042 1404 000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Svorka na desku plošných spojů Horizontální Šroubové připojení, Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) Jmenovitý proud: ‌17.5 A Kontakty: 4 Slitina mědi Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Svorka na desku plošných spojů
Specifikace Horizontální
Způsob připojení Šroubové připojení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 4
Oblast použití Pro pájení přetavením THR
Průřez vodiče (mm²) 0,05 ... 2,5 mm² Plný
0,05 ... 2,5 mm² Laněný
0,5 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
0,1 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
Průřez vodiče (AWG) AWG 30 ... AWG 12
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 7,5 mm
Jmenovitý proud ‌ 17,5 A
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Délka odizolování 5,5 ... 6,5 mm
Utahovací moment 0,5 ... ‌0,6 Nm
Mezní teplota -40 ... +110 °C
Velikost M3
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení CE
UKCA
Velikost balení 100
Hmotnost netto 8,8 g
Země původu Itálie
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140208421