4. Svorky
  5. Produkty
  6. Přípojka pro vodiče
  7. 14 02 042 1404 000
  8. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
har-flexicon-750-TTSH-4-TB50-BK
Svorka na desku plošných spojů har-flexicon-750-TTSH-4-TB50-BK 14 02 042 1404 000
Nedostupné
har-flexicon-750-TTSH-3-TB75-BK
Svorka na desku plošných spojů har-flexicon-750-TTSH-3-TB75-BK 14 02 032 1404 000
Alternativní
Verze
Typ připojení
PCB deska–kabel
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
4
3
Oblast použití
Pro pájení přetavením THR
Pro pájení přetavením THR
Způsob připojení
Šroubové připojení|Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Šroubové připojení|Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Obchodní údaje
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Hmotnost netto
8,8 g
5,252 g
GTIN
5713140208421
5713140208414
ETIM
EC002637
EC002637
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Itálie
Itálie
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Velikost balení
100
150
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení
CE|UKCA
CE|UKCA
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA)
Polyamid (PA)|Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka)
Černá
Černá
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Čína RoHS
50
50
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Ano
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Ano
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Sn na Ni Na straně konektoru|Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Kategorie
Konektory
Konektory
Prvek
Svorka na desku plošných spojů
Svorka na desku plošných spojů
Specifikace
Horizontální
Horizontální
Řada
har-flexicon®
har-flexicon®
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
1
1
Stupeň znečištění
3
3
Velikost
M3
M3
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
7,5 mm
7,5 mm
Jmenovité napětí
400 V
400 V
Jmenovité rázové napětí
6 kV
6 kV
Jmenovitý proud
‌ 17,5 A
‌ 17,5 A
Mezní teplota
-40 ... +110 °C
-40 ... +110 °C
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
I (600 ≤ CTI)
Délka odizolování
5,5 ... 6,5 mm
5,5 ... 6,5 mm
Průřez vodiče [AWG]
AWG 30 ... AWG 12
AWG 30 ... AWG 12
Průřez vodiče
0,05 ... 2,5 mm² Plný|0,05 ... 2,5 mm² Laněný|0,5 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace|0,1 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
0,05 ... 2,5 mm² Plný|0,05 ... 2,5 mm² Laněný|0,5 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace|0,1 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
Utahovací moment
0,5 ... ‌0,6 Nm
0,5 ... ‌0,6 Nm

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky