Konektor
Pružinové připojení
Kontakty: 8
Slitina mědi, Pružinová ocel
Sn Na straně konektoru, Sn Na straně připojení
Kódování: Hnědá, Modrá, Oranžová, Zelená, Bílá
PA46
Šedá
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Řada
har-flexicon®
Prvek
Konektor
Způsob připojení
Pružinové připojení
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
8
Kódování
Hnědá
Modrá
Oranžová
Zelená
Bílá
Průřez vodiče
0,08 ... 1,5 mm² Plný
0,08 ... 1,5 mm² Laněný
Průřez vodiče [AWG]
AWG 28 ... AWG 16 Plný
AWG 28 ... AWG 16 Laněný
Řady kontaktů
1
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
5 mm
Stupeň znečištění
3
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Vzdušná vzdálenost
3,7 mm
Délka povrchových cest
3,7 mm
Délka odizolování
4 mm
Mezní teplota
-40 ... +105 °C
Izolační skupina
II (400 ≤ CTI < 600)
Materiál (vložka)
PA46
Barva (vložka)
Šedá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Pružinová ocel
Povrch (kontaktů)
Sn Na straně konektoru
Sn Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65