4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 14 12 021 6050 000

har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel

Položka č.: 14 12 021 6050 000


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reelundefined
Záhlaví

har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel

Položka č.: 14 12 021 6050 000

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Záhlaví Kontakty: 2 Slitina mědi Ag na Ni Na straně konektoru, Ag na Ni Na straně připojení PA66/6T Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Záhlaví
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 2
Oblast použití Pro pájení přetavením THR
Obsah balení 350 ks na cívce
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5 mm
Stupeň znečištění 3
Přenosová charakteristika SPE T1-B
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
Vzdušná vzdálenost ‌ 3,7 mm
Délka povrchových cest ‌ 3,7 mm
Mezní teplota -40 ... +105 °C
Izolační skupina II (400 ≤ CTI < 600)
Materiál (vložka) PA66/6T
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ag na Ni Na straně konektoru
Ag na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Velikost balení 350
Hmotnost netto 1,829 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140279797
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky