6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 14 12 021 6050 000
  9. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
har-flexicon-MTV-2-Sample
Záhlaví har-flexicon-MTV-2-Sample 14 12 021 6050 333
Alternativní
har-flexicon-MTV-2-T32-350pcs-reel
Záhlaví har-flexicon-MTV-2-T32-350pcs-reel 14 12 021 6050 000
Nedostupné
Verze
Typ připojení
PCB deska–kabel
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
2
2
Obsah balení
Vzorek
350 ks na cívce
Oblast použití
Pro pájení přetavením THR
Pro pájení přetavením THR
Obchodní údaje
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Hmotnost netto
1,829 g
GTIN
5713140279841
5713140279797
ETIM
EC002637
EC002637
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Čína
Čína
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Velikost balení
1
350
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
PA66/6T
Barva (vložka)
Černá
Černá
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
R26
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Povrch (kontaktů)
Ag na Ni Na straně konektoru|Ag na Ni Na straně připojení
Ag na Ni Na straně konektoru|Ag na Ni Na straně připojení
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Kategorie
Konektory
Konektory
Prvek
Záhlaví
Záhlaví
Řada
har-flexicon®
har-flexicon®
Technické vlastnosti
Přenosová rychlost
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s
Řady kontaktů
1
1
Přenosová charakteristika
SPE T1-B
SPE T1-B
Stupeň znečištění
3
3
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
5 mm
5 mm
Vzdušná vzdálenost
‌ 3,7 mm
Mezní teplota
-40 ... +105 °C
-40 ... +105 °C
Izolační skupina
II (400 ≤ CTI 600)
II (400 ≤ CTI 600)
Délka povrchových cest
‌ 3,7 mm

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky