4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 14 12 031 6050 333

har-flexicon MTV-3 Sample

Položka č.: 14 12 031 6050 333


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon MTV-3 Sampleundefined
NovýZáhlaví

har-flexicon MTV-3 Sample

Položka č.: 14 12 031 6050 333

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Záhlaví Kontakty: 3 Slitina mědi Ag na Ni Na straně konektoru, Ag na Ni Na straně připojení Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Záhlaví
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 3
Počet datových kontaktů 2
Počet speciálních kontaktů 1x Stínění
Specifikace speciálních kontaktů Stínění
Oblast použití Pro pájení přetavením THR
Obsah balení Vzorek
Řady kontaktů 1
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5 mm
Stupeň znečištění 3
Přenosová charakteristika SPE T1-B
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
Mezní teplota -40 ... +105 °C
Izolační skupina II (400 ≤ CTI < 600)
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ag na Ni Na straně konektoru
Ag na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Velikost balení 1
Hmotnost netto 5,47 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140279858
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky