Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
| Verze | ||
|---|---|---|
| Typ připojení | PCB deska–kabel | PCB deska–kabel |
| Počet kontaktů | 1 | 1 |
| Obsah balení | Vzorek | 750 ks na cívce |
| Způsob připojení | Pružinové připojení Push-in|Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) | Pružinové připojení Push-in|Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) |
| Obchodní údaje | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Hmotnost netto | 1,52 g | 1,267 g |
| GTIN | 5713140279964 | 5713140279926 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Evropské číslo celního tarifu | 85366990 | 85366990 |
| Země původu | Čína | Čína |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Velikost balení | 1 | 750 |
| Specifikace a schválení | ||
| UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
| Vlastnosti materiálu | ||
| Materiál (vložka) | Polyftalamid (PPA) | Polyftalamid (PPA) |
| Barva (vložka) | Šedá | |
| Protipožární ochrana drážních vozidel | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Čína RoHS | e | e |
| ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Sada požadavků se stupni ohrožení | R26 | R26 |
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
| Povrch (kontaktů) | Sn Na straně konektoru|Sn Na straně připojení | Sn Na straně konektoru|Sn Na straně připojení |
| Materiál (kontakty) | Slitina mědi|Pružinová ocel | Slitina mědi|Pružinová ocel |
| Identifikace | ||
| Kategorie | Konektory | Konektory |
| Prvek | Svorka na desku plošných spojů | Svorka na desku plošných spojů |
| Řada | har-flexicon® | har-flexicon® |
| Technické vlastnosti | ||
| Přenosová rychlost | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 10 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 10 Gbit/s |
| Řady kontaktů | 1 | 1 |
| Přenosová charakteristika | SPE T1-B|Kat. 6A Třída EA do 500 MHz | SPE T1-B|Kat. 6A Třída EA do 500 MHz |
| Stupeň znečištění | 3 | 3 |
| Jmenovitý proud | 9 A | 9 A |
| Mezní teplota | -40 ... +105 °C | -40 ... +105 °C |
| Izolační skupina | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
| Délka odizolování | 7 mm | 7 mm |
| Průřez vodiče (AWG) | AWG 24 ... AWG 16 | AWG 24 ... AWG 16 |
| Průřez vodiče (mm²) | 0,2 ... 1,5 mm² | 0,2 ... 1,5 mm² |