4. Svorky
  5. Produkty
  6. Přípojka pro vodiče
  7. 14 02 010 0101 169

har-flexicon TTPH-1 T32 OR 750pcs/reel

Položka č.: 14 02 010 0101 169


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-flexicon TTPH-1 T32 OR 750pcs/reelundefined
Svorka na desku plošných spojů

har-flexicon TTPH-1 T32 OR 750pcs/reel

Položka č.: 14 02 010 0101 169

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Svorka na desku plošných spojů Pružinové připojení Push-in, Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) Jmenovitý proud: ‌9 A Kontakty: 1 Slitina mědi, Pružinová ocel Sn Na straně konektoru, Sn Na straně připojení Polyftalamid (PPA) Oranžová

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-flexicon®
Prvek Svorka na desku plošných spojů
Způsob připojení Pružinové připojení Push-in
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 1
Obsah balení 750 ks na cívce
Průřez vodiče 0,2 ... 1,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 24 ... AWG 16
Řady kontaktů 1
Jmenovitý proud ‌ 9 A
Stupeň znečištění 3
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Délka odizolování 7 mm
Mezní teplota -40 ... +105 °C
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Materiál (vložka) Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka) Oranžová
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Pružinová ocel
Povrch (kontaktů) Sn Na straně konektoru
Sn Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
PROFINET Ano
Velikost balení 750
Hmotnost netto 1,287 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140279940
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky