3. Produkty
  4. 02 09 500 0007

har-modular 2-row-coupler male

Položka č.: 02 09 500 0007


har-modular 2-row-coupler male

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-modular 2-row-coupler malehar-modular 2-row-coupler male
Upevňovací prvek

har-modular 2-row-coupler male

Položka č.: 02 09 500 0007

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Upevňovací prvek Pro spojení dvou řad, Pro zástrčky Polyamid (PA) Žlutá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada har-modular®
Typ příslušenství Upevňovací prvek
Popis příslušenství Pro spojení dvou řad
Pro zástrčky
Vlastnosti Dvouřadá spojka umožňuje spojit několik řad modulů har-modular do jednoho konektoru. Pokud je mezi 2 paralelními deskami plošných spojů instalováno několik jednotlivých konektorů, může se stát, že se v důsledku tolerancí při pájení konektoru na obou deskách plošných spojů výrazně zvýší spojovací síla, a to až do poruchy jednoho z konektorů. Tomu lze předejít tím, že se řady har-modular spojí do jednoho konektoru, a to i v případě, že jsou spojeny víc než 2 řady.
Šířka modulu 2.54 mm
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Čína RoHS e
RoHS V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (příslušenství) Polyamid (PA)
Barva (příslušenství) Žlutá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0.27 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140573581
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky