3. Produkty
  4. 02 54 909 0101

har-modular C9 module female crimp

Položka č.: 02 54 909 0101


har-modular C9 module female crimp

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

har-modular C9 module female crimphar-modular C9 module female crimphar-modular C9 module female crimp
Kabelový konektor

har-modular C9 module female crimp

Položka č.: 02 54 909 0101

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelový konektor Zásuvka Krimpování Kontakty: 9 Přímé provedení Polyamid (PA) Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Modul C9
Prvek Kabelový konektor
Specifikace Zásuvka
Řada har-modular®
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Krimpování
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 9
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Šířka modulu 10.16 mm
Hot plugging Ne
Vzdušná vzdálenost ‌1 mm V modulu
‌1,8 mm Od hrany modulu
‌1,6 mm K povrchu, kterého se lze dotknout
Délka povrchových cest ‌1 mm V modulu
‌1,8 mm Od hrany modulu
‌1,6 mm K povrchu, kterého se lze dotknout
Izolační odpor >1011 Ω
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Spojovací cykly 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV (kontakt – kontakt)
1,39 kV (Kontakt – přístupné povrchy kabelového konektoru) podle IEC 61984
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 40
Hmotnost netto 2.69 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140442641
eCl@ss 27460201
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky